Scaffale di scorrimento con rulliera

Scaffale di scorrimento con rulliera

Art. no. EX-01035

La Lean Production si fa semplice. L'utilizzo di materiali più leggeri consente di lavorare in modo semplice ed efficiente. Una robusta base realizzata con i profilati della serie 8 sostiene l'intelaiatura di tubolari D30. Grazie alla grande intuitività della serie D30, ampliare e trasformare le strutture è un gioco da ragazzi. È sufficiente una chiave a brugola 5. La ciliegina sulla torta? Basta inserire le rulliere nei relativi supporti (con battuta di fine corsa sul lato di uscita) e la rulliera Kanban è pronta! 

Desideri una consulenza personalizzata?

Richiedi progetto

Ti aiutiamo a progettare le tue idee.
In modo personalizzato e altamente efficiente.

Configura

Esegui la progettazione online quando vuoi, in modo semplice e personalizzato

Catalogo online

Benvenuti nel catalogo online di item. Qui puoi trovare tutte le informazioni sui oltre 3.500 componenti del Sistema MB.

it
Lingua
Paese
Italia
Trova il distributore