Compila i campi (*) e processeremo la tua richiesta al più presto.

Porta form

Pagina it

min 1.135 mm / max 2.120 mm

Altezza apertura H2 = altezza telaio esterno - 20 mm
min 760 mm max 1.135 mm

Larghezza apertura B2 = larghezza telaio esterno - 40 mm

Aggiungi piani, disegni o schizzi alla tua richiesta di progetto
Seleziona il file
Max. dimensione del file: 15 MB, i tuoi dati saranno conservati al sicuro e non saranno condivisi con terze parti.
captcha
* campo obbligatorio

Desideri una consulenza personalizzata?

Richiedi progetto

Ti aiutiamo a progettare le tue idee.
In modo personalizzato e altamente efficiente.

Configura

Esegui la progettazione online quando vuoi, in modo semplice e personalizzato

Catalogo online

Benvenuti nel catalogo online di item. Qui puoi trovare tutte le informazioni sui oltre 3.500 componenti del Sistema MB.

it
Lingua
Paese
Italia
Trova il distributore