Profilo item in alluminio per le vostre costruzioni

Profilati 5: profilati compatti e leggeri
Grazie al peso proprio contenuto e alle dimensioni compatte, i profilati 5 item sono indicati per applicazioni precise e al tempo stesso robuste. I profilati 5 a sezione piana sono utilizzati, per esempio, come profilato slitta per i sistemi lineari. Questa serie può essere utilizzata anche per costruire telai leggeri, con scanalature in grado di resistere a carichi di trazione max. di 500 N (viti M5).

Profilati 6: profilati ottimizzati in termini di peso
I profilati 6 sono particolarmente indicati per costruire tavoli, scaffalature e intelaiature robusti e ottimizzati in termini di peso. Essi permettono di ottenere un design slanciato con un ridotto consumo di risorse. Le varianti con scanalature chiuse conferiscono alla struttura una maggiore armonia estetica. La forza di trazione massima in corrispondenza della scanalatura è pari a 1750 N (viti M6).

Profilati 8: lo standard per i progettisti
I profilati 8 item sono i profilati in alluminio originali. Essi offrono la più ampia gamma di varianti, resistono a carichi di trazione fino a 5000 N e impiegano viti M8.

Profilati 10: massima portata per compiti impegnativi
I profilati 10 sono l’ideale per sostenere carichi pesanti in spazi ridotti. I loro fianchi, ad alta resistenza, sono in grado di resistere a carichi di trazione fino a 7000 N in corrispondenza di ciascun collegamento a vite (M10). Questi profilati ad elevato valore aggiunto offrono la massima sicurezza contro le perdite di pretensionamento. Nelle aree della macchina sottoposte a sollecitazioni inferiori è possibile utilizzare i profilati 10e leggeri.

Profilati 12: i nostri profilati più forti
La serie più forte del Sistema dei Componenti MB è quella dei profilati 12. Poiché le scanalature resistono a forze di trazione fino a 10’000 N in corrispondenza di ciascun collegamento a vite, questi robusti profilati permettono di costruire telai e intelaiature macchina ad altissima resistenza. La serie 12 è in grado di sostenere in modo sicuro nel tempo anche pesanti elementi aggiuntivi.

Compiti particolari? Prova i profilati angolari e piani item!
Questi speciali profilati senza scanalatura sono ideali come protezioni per i bordi o maniglie. I listelli e i profilati angolari sono disponibili in diversi formati per costruzioni di qualsiasi tipo. Si avvitano agli elementi piani.